UnoFloor accessories
088X3982
UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Accessories for distribution systems
088X3982
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Beskrivelse | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | UnoFloor Watertight pipe grommet 10pcs |
| Product line | Subsystems |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Produktgruppe | UnoFloors |
| Produkttype | UnoFloor accessories |
| Tilførselstemperatur konstruksjon [°C] | 60 °C |
| Trykk nominelt primær [bar] | 6 bar |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.7 Kilogram |
| Nettovekt | 1.5 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424689612 |