Danfoss logo
Pilot element 2000 mm for WVTS_016D1002, 016D1003, 016D1004

Pilot for vannreg.ventil, WVTS, 50 °C - 90 °C

016D1007

Temperaturområde [°C]: 50 - 90, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat8 stk.
Brukt til produktWVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnWVTS
Deler inkludertStyringselementFjærhus
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Kap.rørlengdedel [tommer]196 27/32 in
Kapillarrørlengde [mm]5000 mm
Maks. følertemperatur [°C]125 °C
Maks. følertemperatur [°F]257.0 °F
Material DescriptionWVTS TERM.PILOTENHET 50-90 5M
Egenskaper
Verdi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnPilot for vannreg.ventil
ProdukttilbehørGenerelt tilbehør
ProdukttypeWVTS
SCIP dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier produktnavnWV Valves
ServicebarVannventil reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]90 °C
Temperature range [°C] [min]50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Temperaturområde [°F] [min.]122 °F

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.15 Kilogram
Nettovekt0.953 Kilogram
Volume2.35 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422024736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm