Pilot for vannreg.ventil, WVTS, 0 °C - 30 °C
016D1005
Temperaturområde [°C]: 0 - 30, Kapillarrørlengde [mm]: 5000, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 8
016D1005
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 8 stk. |
| Brukt til produkt | WVTS 100WVTS 32WVTS 40WVTS 50WVTS 65WVTS 80 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | WVTS |
| Deler inkludert | StyringselementFjærhus |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kap.rørlengdedel [tommer] | 196 27/32 in |
| Kapillarrørlengde [mm] | 5000 mm |
| Maks. følertemperatur [°C] | 57 °C |
| Maks. følertemperatur [°F] | 134.6 °F |
| Material Description | Pilot Unit For WVTS 0-30 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vannreguleringsventiler |
| Produktnavn | Pilot for vannreg.ventil |
| Produkttilbehør | Generelt tilbehør |
| Produkttype | WVTS |
| SCIP dossier nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier produktnavn | WV Valves |
| Servicebar | Vannventil reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 0 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 86 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.169 Kilogram |
| Nettovekt | 1.168 Kilogram |
| Volume | 2.35 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422047063 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |