Danfoss logo
WVTS, WVS Pressure / Thermo. operated valve (valev body, housing)

Ventilhus for vannreg.ventil, WVH

016D5150

Koblingstype: Sveiseflens, Differansetrykk [bar] [min.]: 0.3, Differansetrykk [bar] [Maks.]: 4, Kv verdi [m³/t]: 32, Brukt til produkt: WVTS 50; WVS 50, Emballasjeformat: Enkeltpakke

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Åpningsstørrelse [mm]50.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]2 in
Brukt til produktWVS 50WVTS 50
Bypass (Ø) [mm]7.0 mm
Bypass (Ø) [tommer]9/32 in
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnWVSWVTS
Deler inkludertFlensbolterFlenspakningerSkruer for pilotventilVentilhus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]4.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]58.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.300 psi
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaEACPEDRoHSUA
HusmaterialeStøpejern
Koblingsstørrelse [tommer]2 in
KoblingstypeSveiseflens
Egenskaper
Verdi
Kv verdi [m³/t]32.000 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe16.0 bar
Maks. testtrykk [psig]232.0 psig
Material DescriptionWVS/WVTS 50 Water Reg. Valve 2" M/1
MedierNøytralt medium
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnVentilhus for vannreg.ventil
ProdukttilbehørFlenserGenerelt tilbehør
ProdukttypeWVH
SCIP dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier produktnavnWV Valves
ServicebarVannventil reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt13.225 Kilogram
Nettovekt12.564 Kilogram
Volume22.493 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423225934
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm