Ventilhus for vannreg.ventil, WVH, 2 1/2 in
016D5065
Koblingsstørrelse [tommer]: 2 1/2 in, Koblingstype: Sveiseflens, Differansetrykk [bar] [min.]: 0.3, Differansetrykk [bar] [Maks.]: 4, Kv verdi [m³/t]: 45, Brukt til produkt: WVS 65; WVTS 65, Antall per emballasjeformat: 1
016D5065
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 65.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 2 1/4 in |
| Brukt til produkt | WVS 65WVTS 65 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | WVSWVTS |
| Deler inkludert | FlensbolterFlenspakningerSkruer for pilotventilVentilhus |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 4.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 58.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 4.300 psi |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | RoHS KinaEACPEDRoHSUA |
| Husmateriale | Støpejern |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 2 1/2 in |
| Koblingstype | Sveiseflens |
| Kv verdi [m³/t] | 45.000 m³/h |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Maks. driftstrykk [bar] | 10.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 145 psig |
| Maks. testtrykk [bar] Pe | 16.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 232.0 psig |
| Material Description | WVS/WVTS- 65 VENTILHUS |
| Medier | Nøytralt medium |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Vannreguleringsventiler |
| Produktnavn | Ventilhus for vannreg.ventil |
| Produkttilbehør | FlenserGenerelt tilbehør |
| Produkttype | WVH |
| SCIP dossier nr. | fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
| SCIP dossier produktnavn | WV Valves |
| Servicebar | Vannventil reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 16.332 Kilogram |
| Nettovekt | 15.462 Kilogram |
| Volume | 22.493 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422012139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |