Danfoss logo
WVTS thermostatic valve, 32 mm

Ventilhus for vannreg.ventil, WVH, 1 1/4

016D5032

Koblingsstørrelse [tommer]: 1 1/4, Koblingstype: G, Differansetrykk [bar] [min.]: 0.5, Differansetrykk [bar] [Maks.]: 4, Kv verdi [m³/t]: 12.5, Brukt til produkt: WVTS 32; WVS 32, Antall per emballasjeformat: 4

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat4 stk.
Åpningsstørrelse [mm]32.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1 1/4 in
Brukt til produktWVS 32WVTS 32
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnWVSWVTS
Deler inkludertFlensbolterFlenspakningerSkruer for pilotventilVentilhus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]4.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.500 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]58.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]7.200 psi
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningRoHS KinaEACPEDRoHSUA
HusmaterialeStøpejern
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/4
KoblingstypeG
Egenskaper
Verdi
Kv verdi [m³/t]12.500 m³/h
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar] Pe16.0 bar
Maks. testtrykk [psig]232.0 psig
Material DescriptionWVS/WVTS- 32 VENTILHUS
MedierNøytralt medium
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannreguleringsventiler
ProduktnavnVentilhus for vannreg.ventil
ProdukttilbehørGenerelt tilbehør
ProdukttypeWVH
SCIP dossier nr.fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da
SCIP dossier produktnavnWV Valves
ServicebarVannventil reservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt3.77 Kilogram
Nettovekt3.682 Kilogram
Volume5.124 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702422042334
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm