Reservedeler, EV227B 12B EPDM
068F4001
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV227B 12B EPDM, Servicesett, Funksjon: NC
068F4001
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | EV227B 12B EPDM |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | ArmaturenhetMembranenhetO-ring |
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
| Funksjon | NC |
| Material Description | EVSR 12 REP.SETT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | Diaphragm, armature set |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.04 Kilogram |
| Nettovekt | 0.04 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.085 Liter |
| EAN/UPC | 5702422184072 |