Danfoss logo
Isolating Diaphragm kit, EPDM

Reservedeler, EV222 15-50 EPDM

042U1009

Type: Reservedeler, Brukt til produkt: EV222 15-50 EPDM, Servicesett, Funksjon: NC

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat40 stk.
BeskrivelseIsolating Diaphragm
Brukt til produktEV222 15-50 EPDM
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Deler inkludert4 x skruerMontert isolerende enhetLåseknappMutter for spoleO-ring
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
FunksjonNC
Material DescriptionREP.SETT SKILLEMEMBRAN, EPDM
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler reservedeler
ProduktnavnServicesett
ProdukttypeReservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignDiaphragm, actuator set

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.118 Kilogram
Nettovekt0.109 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.224 Liter
EAN/UPC5702423112524