Reservedeler, EV220A 6.0 - 10 EPDM NC
042U1000
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV220A 6.0 - 10 EPDM NC, Servicesett, Funksjon: NC
042U1000
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | EV220A 6.0 - 10 EPDM NC |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 x O-ringerArmaturenhetAnkerfjærMembranenhetMembranfjær |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | NC |
| Material Description | Spare part EV220A 6.0 - 10 EPDM NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | Diaphragm, armature set |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.018 Kilogram |
| Nettovekt | 0.013 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.053 Liter |
| EAN/UPC | 5702423106721 |