Danfoss logo
Position indicator

AV210E

042N4823

Posisjonsindikator, Brukt til produkt: AV210E, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat5 stk.
BeskrivelsePosition Indicator
Brukt til produktAV210E
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Material DescriptionPOSISJONSINDIKATOR TIL AV210
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExt. operat. valve accessories
ProduktnavnPosisjonsindikator
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignPosition indicator
Volt 50Hz Nom maks. [V]250 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.292 Kilogram
Nettovekt0.291 Kilogram
Volume0.56 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423204120
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm