AV210D
042N4822
Posisjonsindikator, Brukt til produkt: AV210D, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 5
042N4822
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 5 stk. |
| Beskrivelse | Position Indicator |
| Brukt til produkt | AV210D |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Material Description | POSISJONSINDIKATOR TIL AV210 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ext. operat. valve accessories |
| Produktnavn | Posisjonsindikator |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Position indicator |
| Volt 50Hz Nom maks. [V] | 250 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.286 Kilogram |
| Nettovekt | 0.283 Kilogram |
| Volume | 0.819 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204113 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |