Danfoss logo
Position indicator

AV210B

042N4820

Posisjonsindikator, Brukt til produkt: AV210B, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 5

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat5 stk.
BeskrivelsePosition Indicator
Brukt til produktAV210B
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Egenskaper
Verdi
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP65
Material DescriptionPOSISJONSINDIKATOR TIL AV210
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeExt. operat. valve accessories
ProduktnavnPosisjonsindikator
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignPosition indicator
Volt 50Hz Nom maks. [V]250 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.272 Kilogram
Nettovekt0.26 Kilogram
Volume0.787 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423204090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm