Reservedeler, AV210B G38
042N4801
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AV210B G38, Rep.sett
042N4801
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 5 stk. |
| Beskrivelse | Repair Set |
| Brukt til produkt | AV210B G38 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Koblingstype | G |
| Material Description | AV210 G3/8, 50MM REPARASJONSSETT |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ext. operat. valve spare parts |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | PTFE |
| Typedesign | Installation guide |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.06 Kilogram |
| Nettovekt | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.099 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423203994 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |