Reservedeler, AV210A G38
042N4800
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: AV210A G38, Rep.sett
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
Hvis du leter etter et lignende produkt, kan du sjekke ut andre alternativer innenfor samme produkttype ved å besøke produkttypesiden.: Reservedeler og Tilbehør til Ventiler, Reservedeler og Tilbehør til Ventiler, Reservedeler og Tilbehør til Ventiler
042N4800
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Beskrivelse | Repair Set |
| Brukt til produkt | AV210A G38 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Koblingstype | G |
| Material Description | Spare part AV210A G38 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Ext. operat. valve spare parts |
| Produktnavn | Rep.sett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | PTFE |
| Typedesign | Installation guide |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.034 Kilogram |
| Nettovekt | 0.03 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.319 Liter |
| EAN/UPC | 5702423203987 |