Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0267)

Reservedeler, 9-22 spole AB/AC, Kabelplugg

042N0267

Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: 9-22 spole AB/AC, Typedesign: Kabelplugg, Kabelplugg

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produkt9-22 spole AB/AC
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm maks. [EN]16.00 A
Elektrisk koblingsformIndustritype
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Forsyningsspenning [V] AC24 V
GodkjenningCE
HustypeGjennomsiktig
Kabeldiameter [mm] [maks.]8.0 mm
Kabeldiameter [mm] [min.]6.0 mm
Kabeldiameter [tommer] [maks.]0.32 in
Kabeldiameter [tommer] [min.]0.24 in
Kapslingsgrad IPIP65
Egenskaper
Verdi
Kontakt2 + PE
KontaktmaterialeCuZn (Cu/Sn-belagt)
Kontaktmotstand maks. [mOhm]15 mOhm
LED-fargeRød
Lederstørrelse, maks. [mm2]1.5 mm²
Material DescriptionPLUGG M/ LYSDIODE 24V AC/DC FOR AB/AC
Matespenning [V] DC24.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
PakningsmaterialeNBR
PakningstypeProfilert
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSolenoidspoletilbehør
ProduktnavnKabelplugg
ProdukttypeReservedeler
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toleranse± 10%
TypedesignKabelplugg

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.022 Kilogram
Nettovekt0.012 Kilogram
Volume0.043 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423205905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm