Reservedeler, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Kabelplugg
042N0265
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Typedesign: Kabelplugg, Kabelplugg
042N0265
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | 018Z Spoletype B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsstrøm maks. [EN] | 16.00 A |
| Elektrisk koblingsform | Form A |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | CE |
| Hustype | Gjennomsiktig |
| Kabeldiameter [mm] [maks.] | 8.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kabeldiameter [tommer] [maks.] | 0.32 in |
| Kabeldiameter [tommer] [min.] | 0.24 in |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontakt | 2 + PE |
| Kontaktmateriale | CuZn (Cu/Sn-belagt) |
| Kontaktmotstand maks. [mOhm] | 15 mOhm |
| LED-farge | Rød |
| Lederstørrelse, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Material Description | PLUGG M/ LYSDIODE 230V AC/DC, SPOLER |
| Matespenning [V] DC | 230.00 V |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Pakningstype | Profilert |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Solenoidspoletilbehør |
| Produktnavn | Kabelplugg |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toleranse | ± 10% |
| Typedesign | Kabelplugg |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.026 Kilogram |
| Nettovekt | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.056 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |