Danfoss logo
Solenoidspoletilbehør, Kabelplugg-product-details

Solenoidspoletilbehør, Kabelplugg

042N0154

Produkttype: Tilbehør, Typedesign: Kabelplugg, Brukt til produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 30

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat30 stk.
Brukt til produkt018Z Spoletype B018F Coil Type B042N Coil Type B
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Driftsstrøm maks. [EN]16.00 A
Elektrisk koblingsformForm A
Elektrisk koblingsstandardEN 175301-803
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC250 V
GodkjenningCSA
Kapslingsgrad IPIP65
Egenskaper
Verdi
Kontakt2 + E
Kontaktmotstand maks. [mOhm]15 mOhm
Lederstørrelse, maks. [mm2]1.0 mm²
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Matespenning [V] DC250.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeSolenoidspoletilbehør
ProduktnavnKabelplugg
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Toleranse± 15%
TypedesignKabelplugg

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.022 Kilogram
Nettovekt0.02 Kilogram
Volume0.09 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm