Reservedeler, 9-22 spole AB/AC, Kabelplugg
042N0139
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: 9-22 spole AB/AC, Typedesign: Kabelplugg, Kabelplugg
042N0139
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | 9-22 spole AB/AC |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsstrøm maks. [EN] | 16.00 A |
| Elektrisk koblingsform | Industritype |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 9 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Forsyningsspenning [V] AC | 250 V |
| Godkjenning | CE |
| Husmateriale | PA |
| Hustype | Ugjennomsiktig |
| Kabeldiameter [mm] [maks.] | 7.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [min.] | 4.5 mm |
| Kabeldiameter [tommer] [maks.] | 0.28 in |
| Kabeldiameter [tommer] [min.] | 0.18 in |
| Kabelholdermateriale | PA |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Klemmeblokkmateriale | PA |
| Kontakt | 2 + PE |
| Kontaktmateriale | CuZn (Sn-belagt) |
| Kontaktmotstand maks. [mOhm] | 4 mOhm |
| Lederstørrelse, maks. [mm2] | 1.5 mm² |
| Material Description | PLUGG/KOBL.BOKS FOR AB-AC SPOLER IP65 |
| Matespenning [V] DC | 250.00 V |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 176 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Pakningsmateriale | NBR |
| Pakningstype | Flat |
| Pluggtype | GM 209 J |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Solenoidspoletilbehør |
| Produktnavn | Kabelplugg |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Kabelplugg |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.026 Kilogram |
| Nettovekt | 0.026 Kilogram |
| Volume | 0.147 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422119463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |