Solenoidspoletilbehør, Kabelplugg
042N0120
Produkttype: Tilbehør, Typedesign: Kabelplugg, Brukt til produkt: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoletype B, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 15
042N0120
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
| Brukt til produkt | 018Z Spoletype B018F Coil Type B042N Coil Type B |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Driftsstrøm maks. [EN] | 5.00 A |
| Elektrisk koblingsform | Form A |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 175301-803 |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Kabellengde [m] | 1.500 m |
| Kabellengde [m] | 59.00 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kontakt | 2 + 2E |
| Kontaktmotstand maks. [mOhm] | 15 mOhm |
| Lederstørrelse, maks. [mm2] | 0.7 mm² |
| Material Description | Accessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade |
| Matespenning [V] DC | 230.00 V |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 90 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 194 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Solenoidspoletilbehør |
| Produktnavn | Kabelplugg |
| Produkttype | Tilbehør |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Toleranse | ± 15% |
| Typedesign | Kabelplugg |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.124 Kilogram |
| Nettovekt | 0.118 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.416 Liter |
| EAN/UPC | 5702428314176 |