Reservedeler, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Servicesett, Funksjon: NC
032U7390
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Beskrivelse | Manuel Opening Unit |
| Brukt til produkt | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funksjon | NC |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kommentarer | HAND OPERATED |
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | Actuator set manual override |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.182 Kilogram |
| Nettovekt | 0.167 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |