Reservedeler, EV220B 40-50SS FKM
032U6315
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV220B 40-50SS FKM, Servicesett
032U6315
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 1.40 mm |
| Brukt til produkt | EV220B 40-50SS FKM |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 x O-ringerUtligningsdyse |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part EV220B 40-50 SS FKM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | FKM |
| Typedesign | Equalizing orifice |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10 Gram |
| Nettovekt | 6 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.005 Liter |
| EAN/UPC | 5702423133321 |