Reservedeler, EV220B 50SS EPDM
032U6312
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV220B 50SS EPDM, Servicesett
032U6312
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Åpningsstørrelse [mm] | 1.20 mm |
| Brukt til produkt | EV220B 50SS EPDM |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 2 x O-ringerUtligningsdyse |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Spare part EV220B 50 SS EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | Equalizing orifice |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.008 Kilogram |
| Nettovekt | 0.006 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.025 Liter |
| EAN/UPC | 5702423132997 |