Reservedeler, EV250B NC 18-22BD EPDM
032U5317
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV250B NC 18-22BD EPDM, Servicesett, Funksjon: NC
032U5317
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 12 stk. |
| Brukt til produkt | EV250B NC 18-22BD EPDM |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | 4 x skruerArmaturArmaturrørHjelpefjærStengefjærDekselMembranO-ring for spole |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | NC |
| Material Description | Spare part EV250B NC 18/22BD EPDM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | Actuator, cover, diaphragm set |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.319 Kilogram |
| Nettovekt | 0.257 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214389 |