Reservedeler, EV250B NC 18-22B EPDM
032U5272
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV250B NC 18-22B EPDM, Servicesett, Funksjon: NC
032U5272
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 15 stk. |
| Brukt til produkt | EV250B NC 18-22B EPDM |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | NC |
| Material Description | REP.SETT EV250B 18-22BD WBD |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | Diaphragm, armature set |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.074 Kilogram |
| Nettovekt | 0.061 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.338 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180400 |