Reservedeler, EV210B NC 25 EPDM
032U2019
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV210B NC 25 EPDM, Servicesett, Funksjon: NC
032U2019
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | EV210B NC 25 EPDM |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Armatur m/ventil plate/fjærLåseknapp/mutter for spoleO-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | NC |
| Material Description | Spare part EV210B 25 EPDM NC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | Armature set |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.066 Kilogram |
| Nettovekt | 0.043 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.261 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180509 |