Reservedeler, EV210B NO EPDM
032U2005
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV210B NO EPDM, Servicesett, Funksjon: NO
032U2005
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Brukt til produkt | EV210B NO EPDM |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deler inkludert | Armaturrør2 x O-ring |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | NO |
| Material Description | PAKNING EPDM 1,5/2/3/4,5 NO - |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | Actuator set |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.093 Kilogram |
| Nettovekt | 0.076 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180523 |