Reservedeler, EV210B 1.5-3 NBR
032U1060
Produkttype: Reservedeler, Brukt til produkt: EV210B 1.5-3 NBR, Servicesett, Funksjon: NC
032U1060
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 10 stk. |
| Brukt til produkt | EV210B 1.5-3 NBR |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Funksjon | NC |
| Material Description | REP.SETT EVI 1,5-3 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler reservedeler |
| Produktnavn | Servicesett |
| Produkttype | Reservedeler |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Tetningsmateriale | NBR |
| Typedesign | Armature set |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.032 Kilogram |
| Nettovekt | 0.027 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.083 Liter |
| EAN/UPC | 5702423022519 |