Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_003N2106

Tilbehør

003N2106

Følerlomme, Typedesign: Følerlomme, Koblingstype: G, Koblingsstørrelse [tommer]: 1/2, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 60

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat60 stk.
Brukt til produktAVTA
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Følerlommelengde min. [mm]182 mm
Følerlommelengde min. [tommer]7 5/32 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 7 3/32 in
Kobling innv./utv.Ekstern
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeG
Material DescriptionAccessory Sensor Pocket G 1/2"
Materialspek.Messing
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannventiler, tilbehør
ProduktnavnFølerlomme
ProdukttypeTilbehør
SCIP dossier nr.2ac34119-b8ab-4318-9fdb-3de5ebb91a12
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignFølerlomme

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.098 Kilogram
Nettovekt0.097 Kilogram
Volume0.098 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423029518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm