Danfoss logo
Accessory, Capillary tube gland_003N0157

Vannventiler, tilbehør, Kapillarrørnippel

003N0157

Produkttype: Tilbehør, Kapillarrørnippel, Kapillarrørnippelstørrelse [tommer]: 1/2-14, Kapillarrørnippeltype: NPT, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 200

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat200 stk.
Brukt til produktAVTAAVTB
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceOut of scope
Følerstørrelse (Ø x L) [mm]9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm
Følerstørrelse (Ø x L) [tommer]3/8 x 7 3/32 in
Kapillarrørnippel innv./utv.Ekstern
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørnippel standardANSI/ASME B1.20.1
Kapillarrørnippelstørrelse [tommer]1/2-14
KapillarrørnippeltypeNPT
Material DescriptionAccessory Cap. Tube Gland 1/2" NPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeVannventiler, tilbehør
ProduktnavnKapillarrørnippel
ProdukttypeTilbehør
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TypedesignKapillarrørnippel

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.055 Kilogram
Nettovekt0.048 Kilogram
Volume0.989 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423018123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm