Danfoss logo
EV310A Solenoid valve without coil, NC, G1-4, Brass

Magnetventil, EV310A, Funksjon: NC, G, 1/8, 0.07 m³/h, FKM

032H8143

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husmateriale: Messing, Drift: Direktestyrt, Antall veier: 3/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.35 in
Aktuatorsystem [mm]9.0 mm
Antall per emballasjeformat16 stk.
Antall veier3/2
Åpningsstørrelse [mm]1.50 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1/16 in
ApplikasjonLukket og drenerende
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.080 gal/min
DeleprogramnavnEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]12.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.000 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]174.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]0.000 psi
DriftDirektestyrt
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]10 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]10 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningsindikatorGravert A-P-R
FunksjonNC
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardISO 228-1
Egenskaper
Verdi
Koblingsstørrelse [tommer]1/8
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]0.070 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]20 cSt
Maks. driftstrykk [bar]12.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]174 psig
Maks. testtrykk [bar]18.0 bar
Maks. testtrykk [psig]261.0 psig
Material DescriptionValve EV310A 1.5B G 18F NC040
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV310A
SCIP dossier nr.049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP dossier produktnavnEV310A - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV310A 1.5B G 18F NC040
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV310A 1.5
UtløserA
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.094 Kilogram
Nettovekt0.094 Kilogram
Volume0.113 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423050116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm