Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Stainless steel G 2 NC

Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM

032U8511

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: PED; CE; UA, Husmateriale: Rustfritt stål, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat1 stk.
Antall veier2/2
Åpne/lukke utligningsåpningEkstra utligningsblende
Åpningsstørrelse [mm]50.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]2 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]46.200 gal/min
DeleprogramnavnEV220B 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]10.000 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]145.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.350 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatEnkeltpakke
Est. tid til å åpne, vann [ms]5000 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]10000 ms
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningCEPEDUA
HusmaterialeRustfritt stål
In scope of WEEEYes
Egenskaper
Verdi
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeRustfritt stål
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [tommer]2
KoblingstypeG
Kv verdi [m³/t]40.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]10.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]145 psig
Maks. testtrykk [bar]15.0 bar
Maks. testtrykk [psig]217.5 psig
Material DescriptionEV220B 50SS G2FNC000 MAGNET-
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MedietoleransekommentarerAggressivt mediumWater at max. 60°C/140 °F
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220B
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV220B 50SS G 2F NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV220B 50
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt4.385 Kilogram
Nettovekt3.93 Kilogram
Volume7.334 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423124435
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm