Danfoss logo
EV220B Complete solenoid valve NC G 3/8 BB230AS

Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, NPT, 3/8, 1.5 m³/h, FKM

032U758536

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; CE, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat12 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]10.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]3/8 in
ApplikasjonÅpen
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]1.750 gal/min
DeleprogramnavnEV220B 6 - 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]9.791 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.100 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]142.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]1.450 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingSpade DIN 43650-A
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]50 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]300 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
Forsyningsspenning [V] AC120 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]110 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]120 V
Forsyningsspenning 60 Hz Min [V]110 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
FunksjonNC
GodkjenningCEDNVGL-CG-0339
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Egenskaper
Verdi
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse [tommer]3/8
KoblingstypeNPT
Kv verdi [m³/t]1.500 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]24.1 bar
Maks. driftstrykk [psig]350 psig
Maks. testtrykk [bar]50.0 bar
Maks. testtrykk [psig]725.0 psig
Material DescriptionValve EV220B 10B N 38F NC000 BY120CS
MedieanbefalingerOil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°F] [maks.]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]32 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]100 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]0 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220B
SCIP dossier nr.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier produktnavnEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV220B 10B N 38F NC000 BY120CS
SpolealternativPåklipsing
SpoletypeBY
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W] 50Hz14.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz14.0 W
TetningsmaterialeFKM
TypedesignEV220B 10
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.687 Kilogram
Nettovekt0.647 Kilogram
Volume0.88 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428460019
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm