Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN15 Brass G 1/2 NC

Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, NPT, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U7532

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; UA, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
Antall veier2/2
Åpne/lukke utligningsåpningEkstra utligningsblende
Åpningsstørrelse [mm]15.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]5/8 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]4.600 gal/min
DeleprogramnavnEV220B 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]9.791 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.300 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]142.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]4.351 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]40 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]350 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningDNVGL-CG-0339UA
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
Egenskaper
Verdi
KoblingsmaterialeMessing
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse [tommer]1/2
KoblingstypeNPT
Kv verdi [m³/t]4.000 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]15.5 bar
Maks. driftstrykk [psig]225 psig
Maks. testtrykk [bar]20.0 bar
Maks. testtrykk [psig]290.0 psig
Material DescriptionValve EV220B 15B N 12E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]284 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]-22 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt mediumDamp maks 4 barTemperatur: Spoleavhengig
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]140 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-30 °C
Omgivelsestemperatur [°F]176 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]80 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220B
SCIP dossier nr.b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dossier produktnavnEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV220B 15B N 12E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV220B 15
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.76 Kilogram
Nettovekt0.706 Kilogram
Volume3.684 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423042791
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm