Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NC G 1/4

Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, NPT, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U6513

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkjenning: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US LISTED; UA, Husmateriale: Messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Aktuatorstørrelse [tommer]0.53 in
Aktuatorsystem [mm]13.5 mm
Antall per emballasjeformat20 stk.
Antall veier2/2
Åpningsstørrelse [mm]6.00 mm
Åpningsstørrelsesdel [tommer]1/4 in
ApplikasjonÅpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv-verdi [gal/min]0.800 gal/min
DeleprogramnavnEV220B 6 - 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differansetrykk [bar] [Maks.]9.791 bar
Differansetrykk [bar] [min.]0.100 bar
Differansetrykk [psi] [maks.]142.000 psi
Differansetrykk [psi] [min.]1.450 psi
DriftServostyrt (membran)
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EmballasjeformatMultipakk
Est. tid til å åpne, vann [ms]40 ms
Est. tid til å lukke, vann [ms]250 ms
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FlowretningEnkelt-strømning
FlowretningsindikatorPreget 1-veis pil
FunksjonNC
GodkjenningC UL US LISTEDDNVGL-CG-0339GLUAcURus recognized
HusmaterialeMessing
In scope of WEEEYes
Kobling innv./utv.Intern
KoblingsmaterialeMessing
Egenskaper
Verdi
KoblingsstandardANSI/ASME B1.20.1
Koblingsstørrelse [tommer]1/4
KoblingstypeNPT
Kv verdi [m³/t]0.700 m³/h
Maks mediaviskositet [cSt]50 cSt
Maks. driftstrykk [bar]24.1 bar
Maks. driftstrykk [psig]350 psig
Maks. testtrykk [bar]37.5 bar
Maks. testtrykk [psig]544.0 psig
Material DescriptionValve EV220B 6B N 14E NC000
MedieanbefalingerWater & Brine
Medietemperaturområde [°F] [maks.]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.]14 °F
MedietoleransekommentarerNøytralt medium
Mediets temperaturområde [°C] [Maks.]90 °C
Mediets temperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Omgivelsestemperatur [°F]122 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C]50 °C
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventil
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeEV220B
SCIP dossier nr.f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e
SCIP dossier produktnavnEV220B 6-22 brass NC - solenoid valve
ServicebarMagnetventil-reservedeler
SpesifikasjonsnøkkelEV220B 6B N 14E NC000
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
TetningsmaterialeEPDM
TypedesignEV220B 6
UL markYes
UtløserB
Væskegruppe1

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.27 Kilogram
Nettovekt0.247 Kilogram
Volume0.253 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423031870
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm