Magnetventil, EV220B, Funksjon: NC, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM
032U5807
Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkjenning: SINTEF; UA, Husmateriale: DZR-messing, Drift: Servostyrt (membran), Antall veier: 2/2
032U5807
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Aktuatorstørrelse [tommer] | 0.53 in |
| Aktuatorsystem [mm] | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 20 stk. |
| Antall veier | 2/2 |
| Åpningsstørrelse [mm] | 6.00 mm |
| Åpningsstørrelsesdel [tommer] | 1/4 in |
| Applikasjon | Åpen |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv-verdi [gal/min] | 0.800 gal/min |
| Deleprogramnavn | EV220B 6 - 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differansetrykk [bar] [Maks.] | 20.000 bar |
| Differansetrykk [bar] [min.] | 0.100 bar |
| Differansetrykk [psi] [maks.] | 290.000 psi |
| Differansetrykk [psi] [min.] | 1.450 psi |
| Drift | Servostyrt (membran) |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| Est. tid til å åpne, vann [ms] | 40 ms |
| Est. tid til å lukke, vann [ms] | 250 ms |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Flowretning | Enkelt-strømning |
| Flowretningsindikator | Preget 1-veis pil |
| Funksjon | NC |
| Godkjenning | SINTEFUA |
| Husmateriale | DZR-messing |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsmateriale | DZR-messing |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Koblingsstandard | ISO 228-1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/8 |
| Koblingstype | G |
| Kv verdi [m³/t] | 0.700 m³/h |
| Maks mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Maks. driftstrykk [bar] | 20.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 290 psig |
| Maks. testtrykk [bar] | 30.0 bar |
| Maks. testtrykk [psig] | 435.0 psig |
| Material Description | EV220BD 6 MAGN.VENTIL AVSINKN- |
| Medieanbefalinger | Technical & Soft Water |
| Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [min.] | -22 °F |
| Medietoleransekommentarer | Lett aggresivt medie |
| Mediets temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Mediets temperaturområde [°C] [Min.] | -30 °C |
| Omgivelsestemperatur [°F] | 176 °F |
| Omgivelsestemperatur maks. [°C] | 80 °C |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventil |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | EV220B |
| SCIP dossier nr. | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
| SCIP dossier produktnavn | EV220B 6-22 brass NC - solenoid valve |
| Servicebar | Magnetventil-reservedeler |
| Spesifikasjonsnøkkel | EV220B 6BD G 38E NC000 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tetningsmateriale | EPDM |
| Typedesign | EV220B 6 |
| Utløser | B |
| Væskegruppe | 1 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.24 Kilogram |
| Nettovekt | 0.217 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423054503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |