Magnetventilspole, BR120CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Multipakk
018F4723
Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 110, Kapslingsgrad IP: IP00
018F4723
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 50 stk. |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobling | DIN-spade |
| Elektrisk koblingsstandard | EN175301-803 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk kontakt | 3 x spader |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Forsyningsspenning [V] AC | 110 V |
| Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V] | 110 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V] | 120 V |
| Forsyningsspenning 60 Hz Min [V] | 110 V |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkjenning | DNV∙GLUA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | Coil BR115CS 110-115 50/60 Hz |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 122 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -13 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BR120CS |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 97 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 0 % RH |
| Rel. Fuktighetstilstander | Ikke-kondenserende |
| Reservedelnummer | 018F4723 |
| Samsvar | EN 60730-1 |
| Spolefesting | Påklipsing |
| Spoletilkobling | DIN-spade |
| Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] 50Hz | 14.0 W |
| Strømforbruk [W] 60Hz | 14.0 W |
| Strømforbruk 50Hz [VA] | 27.0 VA |
| Strømforbruk 60Hz [VA] | 27.0 VA |
| Typedesign | BR120CS |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.292 Kilogram |
| Nettovekt | 0.253 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.271 Liter |
| EAN/UPC | 5715162268957 |