Danfoss logo
Solenoid coil_018F4720

Magnetventilspole, BR230CS, DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Multipakk

018F4720

Elektrisk kobling: DIN-spade, Forsyningsspenning [V] AC: 230, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat50 stk.
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]230 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]230 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningDNV∙GLUA
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Material DescriptionCoil BR230CS220-230V50/60Hz/220-240V60Hz
MerkedataKontinuerlig
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-13 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBR230CS
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
Rel. FuktighetstilstanderIkke-kondenserende
Reservedelnummer018F4720
SamsvarEN 60730-1
Spoledesign standardVDE 0580
SpolefestingPåklipsing
SpoletilkoblingDIN-spade
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz16.0 W
Strømforbruk [W] 60Hz13.0 W
Strømforbruk 50Hz [VA]31.0 VA
Strømforbruk 60Hz [VA]24.0 VA
TypedesignBR230CS

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.277 Kilogram
Nettovekt0.238 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.271 Liter
EAN/UPC5715162268872