Danfoss logo
BI024C_Bottom_018Z8588_018Z8589

Magnetventilspole, BI024C, Kabel, 5 m, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Multipakk

018Z8588

Elektrisk kobling: Kabel, Forsyningsspenning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP67

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse13.5 mm
Antall per emballasjeformat10 stk.
ATEX-salgstekst-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
China RoHS complianceOut of scope
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Deler inkludertIP67 pakningssett
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk kobl. kommentarerJordforb. kabel > 4 mm2
Elektrisk koblingKabel
Elektrisk kontakt3 kjerners kabel
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
Forsyningsspenning [V] AC24 V
Forsyningsspenning 50 Hz Maks [V]24 V
Forsyningsspenning 60 Hz Maks [V]24 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
In scope of WEEEYes
JordingskoblingEkst. TerminalGreen/yellow wire
Kabellengde [m]5.000 m
Egenskaper
Verdi
Kabellengde [m]196.00 in
Kapslingsgrad IPIP67
Kapslingsgrad Nema (~)6
Lederområde [mm2]3 x 0.75 mm2
Material DescriptionCoil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX B
MerkedataKontinuerlig
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]104 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeBI024C
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]97 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]0 % RH
ServicebarNei
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingKABEL
Spoleviklingens isolasjonsklasseKlasse H iht. IEC 85
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] 50Hz10.3 W
Strømforbruk [W] 60Hz10.3 W
TypedesignBI024C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.18 Kilogram
Nettovekt1.096 Kilogram
Volume2.004 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702424618537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm