Magnetventilspole, BI024D, Kabel, Matespenning [V] DC: 24, Multipakk
018Z8569
Elektrisk kobling: Kabel, Matespenning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP67
018Z8569
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Aktuatorstørrelse | 13.5 mm |
| Antall per emballasjeformat | 6 stk. |
| ATEX-salgstekst | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Deleprogramnavn | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| Deler inkludert | IP67 pakningssett |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrisk kobl. kommentarer | Jordforb. kabel > 4 mm2 |
| Elektrisk kobling | Kabel |
| Elektrisk kontakt | 3 kjerners kabel |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart |
| Godkjenning | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jordingskobling | Ekst. TerminalGreen/yellow wire |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kabellengde [m] | 10.000 m |
| Kabellengde [m] | 196.00 in |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
| Lederområde [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Coil BI024D 24V DC 10m Cable ATEX B |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Merkedata | Kontinuerlig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgruppe | Magnetventiler |
| Produktnavn | Magnetventilspole |
| Produkttilbehør | Magnetventilspole-tilbehør |
| Produkttype | BI024D |
| Servicebar | Nei |
| Spolefesting | Fingerskrue |
| Spoletilkobling | KABEL |
| Spoleviklingens isolasjonsklasse | Klasse H iht. IEC 85 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk [W] DC | 12.0 W |
| Typedesign | BI024D |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 1.612 Kilogram |
| Nettovekt | 1.447 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 3.391 Liter |
| EAN/UPC | 5715162502273 |