Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AC012D, AC110C, AC230C, AC240C

Magnetventilspole, AC012D, DIN-spade, Matespenning [V] DC: 12, Multipakk

042N0826

Elektrisk kobling: DIN-spade, Matespenning [V] DC: 12, Kapslingsgrad IP: IP00

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Aktuatorstørrelse9 mm
Antall per emballasjeformat24 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DeleprogramnavnEV210AEV220AEV310A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrisk koblingDIN-spade
Elektrisk koblingsstandardEN175301-803
Elektrisk koblingsstørrelse6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk kontakt3 x spader
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart
In scope of WEEEYes
Kapslingsgrad IPIP00
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionCoil AC012D 12V DC Spade
Matespenning [V] DC12.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]50 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]122 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppeMagnetventiler
ProduktnavnMagnetventilspole
ProdukttilbehørMagnetventilspole-tilbehør
ProdukttypeAC012D
SCIP dossier produktnavnSolenoid coils
ServicebarNei
SpolefestingFingerskrue
SpoletilkoblingDIN-spade
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk [W] DC10.0 W
TypedesignAC012D

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.062 Kilogram
Nettovekt0.049 Kilogram
Volume0.09 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702423071227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm