Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Forsterker, 868.42 MHz

014G0592

Z-wave
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AdaptertypeN/A
BeskrivelseRepeater Unit for Danfoss Link system
BruksområdeBolig (forurensningsgrad 2)
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FargeRAL 9016
Forsyningsspenning [V] AC230 V
GodkjenningZ-WaveCEEAC
GodkjenningsstandardEC EN 60730
In scope of WEEEYes
Kabellengde [m]3.000 m
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
Matespenningsfrekvens [Hz]50 Hz
Overføring [m] [Maks.]30 m
Overføringsfrekvens [MHz]868.42 MHz
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypeForsterker
Sendeeffekt [mW] [Maks.]1.00 mW
System integrasjonDanfoss Link™
Termostatens IP-klasse21
TrådløsZ-wave
VarmereguleringstypeRepeater

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.212 Kilogram
Nettovekt0.212 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume1.305 Liter
EAN/UPC5702425137266