Forsterker, 868.42 MHz
014G0590
Forsterker til Danfoss Link systemet, Z-wave
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
014G0590
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Adaptertype | N/A |
| Beskrivelse | Forsterker til Danfoss Link systemet |
| Bruksområde | Bolig (forurensningsgrad 2) |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Farge | RAL 9016 |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Godkjenning | Z-WaveCEEAC |
| Godkjenningsstandard | EC EN 60730 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kabellengde [m] | 3.000 m |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Danfoss Link Repeater Unit |
| Matespenningsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
| Overføring [m] [Maks.] | 30 m |
| Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttype | Forsterker |
| Sendeeffekt [mW] [Maks.] | 1.00 mW |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| System integrasjon | Danfoss Link™ |
| Termostatens IP-klasse | 21 |
| Trådløs | Z-wave |
| Varmereguleringstype | Repeater |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.211 Kilogram |
| Nettovekt | 0.211 Kilogram |
| Volume | 1.305 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |