Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Sentral styringsenhet, Strømforsyning: PSU, Antall radiatortermostater (inkl.): 3

014G0503

Danfoss Link startpakke, Z-wave
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Anbefalt utskifting: 014G2440

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall radiatortermostater (inkl.)3 stk.
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseDanfoss Link startpakke
BruksområdeBolig (forurensningsgrad 2)
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypeBerøringsskjerm
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FargeSvart RAL 9005 / Hvit RAL 9016
GodkjenningZ-WaveCEEAC
GodkjenningsstandardCE-merking
Høyde [mm]25 mm
In scope of WEEEYes
Kuletrykk testtemperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Maks.]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min.]-20 °C
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - SE
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]-10 °C
Overføring [m] [Maks.]30 m
Overføringsfrekvens [GHz]2.4 GHz
Overføringsfrekvens [MHz]868.42 MHz
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypeSentral styringsenhet
ProgramvareklasseA
Programvareversjon4.1.0 eller høyere
StemmeassistentAmazon Alexa
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk (standby) [VA]2.0 W
StrømforsyningPSU
System integrasjonDanfoss Link™
Termostatens IP-klasse21
TrådløsZ-wave
VarmereguleringstypeApp modul

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt1.34 Kilogram
Nettovekt0.23 Kilogram
Volume0.48 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425128011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm