Sentral styringsenhet, Strømforsyning: PSU, Antall radiatortermostater (inkl.): 3
014G0288
Danfoss Link styring, Z-wave
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
014G0288
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall radiatortermostater (inkl.) | 3 stk. |
| Beskrivelse | Danfoss Link styring |
| Bredde [mm] | 107.00 mm |
| Bruksområde | Bolig (forurensningsgrad 2) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytype | Berøringsskjerm |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart RAL 9005 / Hvit RAL 9016 |
| Godkjenning | Z-WaveCEEAC |
| Godkjenningsstandard | CE-merking |
| Høyde [mm] | 25 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lengde [mm] | 125.0 mm |
| Material Description | CC Danfoss Link PSU Plug East DCC22 |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
| Overføring [m] [Maks.] | 30 m |
| Overføringsfrekvens [GHz] | 2.4 GHz |
| Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttype | Sentral styringsenhet |
| Programvareklasse | A |
| Programvareversjon | 4.1.0 eller høyere |
| Stemmeassistent | Amazon Alexa |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk (standby) [VA] | 2.0 W |
| Strømforsyning | PSU |
| System integrasjon | Danfoss Link™ |
| Termostatens IP-klasse | 21 |
| Trådløs | Z-wave |
| Varmereguleringstype | App modul |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.537 Kilogram |
| Nettovekt | 0.537 Kilogram |
| Volume | 1.486 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425120206 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |