Dynamisk kjelerelé for Danfoss Link & TPOne systemer, 868.42 MHz
014G0279
Dynamisk kjelerelé for Danfoss Link & TPOne systemer, Z-wave
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
014G0279
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Adaptertype | N/A |
| Beskrivelse | Dynamisk kjelerelé for Danfoss Link & TPOne systemer |
| Bredde [mm] | 30.00 mm |
| Bruksområde | Bolig (forurensningsgrad 2) |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Farge | RAL 9016 |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Godkjenning | Z-WaveCE |
| Godkjenningsstandard | CE-merking |
| Høyde [mm] | 84 mm |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kuletrykk testtemperatur [°C] | 75 °C |
| Lengde [mm] | 84.0 mm |
| Material Description | Dynamic Boiler Relay |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Matespenningsfrekvens [Hz] | 50 Hz |
| Nominell impulsspenning [kV] | 2.5 kV |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | 0 °C |
| Overføring [m] [Maks.] | 30 m |
| Overføringsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttype | Kjelerelè |
| Programvareklasse | A |
| Reguleringstype | På/av |
| Resistiv belastning [A] | 3 A |
| Sendeeffekt [mW] [Maks.] | 1.00 mW |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk (standby) [VA] | 1.6 W |
| System integrasjon | Danfoss Link™ |
| Termostatens IP-klasse | 40 |
| Trådløs | Z-wave |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.235 Kilogram |
| Nettovekt | 0.195 Kilogram |
| Volume | 1.08 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425145124 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |