Strømforsyning: BSU
014G0262
Batterienhet for Danfoss Link-system, Bruksområde: Bolig (forurensningsgrad 2)
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
014G0262
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Adaptertype | N/A |
| Batteriantall | 10 |
| Batteritype | AA |
| Beskrivelse | Batterienhet for Danfoss Link-system |
| Bruksområde | Bolig (forurensningsgrad 2) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Farge | Svart RAL 9005 |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Material Description | Danfoss Link Battery pack |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforsyning | BSU |
| Utgangsspenning [V] DC | 15 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.396 Kilogram |
| Nettovekt | 0.224 Kilogram |
| Volume | 1.075 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110639 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |