Danfoss logo
NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS - 014G02661

Strømforsyning: NSU

014G0261

Nettforsyningsenhet for Danfoss Link-system, Bruksområde: Bolig (forurensningsgrad 2)
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
AdaptertypeN/A
BeskrivelseNettforsyningsenhet for Danfoss Link-system
BruksområdeBolig (forurensningsgrad 2)
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effekt [W] [Maks]10 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FargeSvart RAL 9005
Egenskaper
Verdi
Forsyningsspenning [V] AC230 V
In scope of WEEEYes
Material DescriptionNSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
Overføringsfrekvens [GHz]50.0 GHz
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypeStrømforsyning
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Strømforbruk (standby) [VA]0.2 W
StrømforsyningNSU
Utgangsspenning [V] DC15 V

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.26 Kilogram
Nettovekt0.208 Kilogram
Volume1.09 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702420110646
Proposition 65No significant risk