Strømforsyning: PSU
014G0260
Strømforsyning for Danfoss Link-systemet, Bruksområde: Bolig (forurensningsgrad 2)
Dette produktet er utgått.
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.
014G0260
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Adaptertype | N/A |
| Beskrivelse | Strømforsyning for Danfoss Link-systemet |
| Bruksområde | Bolig (forurensningsgrad 2) |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effekt [W] [Maks] | 10 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Farge | Svart RAL 9005 |
| Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | PSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Overføringsfrekvens [GHz] | 50.0 GHz |
| Product line | 03 |
| Produktgruppe | Danfoss Link™ |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Strømforbruk (standby) [VA] | 0.2 W |
| Strømforsyning | PSU |
| Utgangsspenning [V] DC | 15 V |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.178 Kilogram |
| Nettovekt | 0.132 Kilogram |
| Volume | 1.056 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110653 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |