Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Romføler, 868.42 MHz

014G0160

Romføler for Danfoss Link system, Z-wave
Produktet er ikke lenger tilgjengelig for kjøp, men du kan fortsatt finne informasjon om det, inkludert servicehåndbøker, tegning osv.

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Åpen-vindu funksjonJa
Batteriantall2
Batterier2 alkaliske AA-batterier 1,5 V
Battery type or NameAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivelseRomføler for Danfoss Link system
BruksområdeBolig (forurensningsgrad 2)
CE markYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
DisplaytypeLCD med skjermbelysning
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FargeRAL 9016
GodkjenningZ-WaveCEEAC
GodkjenningsstandardEN 60730
Høyde [mm]76 mm
In scope of WEEEYes
Indikator for lavt batteriJa
Egenskaper
Verdi
Levetid for batteri [År]5 år
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.]40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.]0 °C
Overføring [m] [Maks.]30 m
Overføringsfrekvens [MHz]868.42 MHz
Product line03
ProduktgruppeDanfoss Link™
ProdukttypeRomføler
SCIP dossier nr.f69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SCIP dossier produktnavnDanfoss RS-Z
Sendeeffekt [mW] [Maks.]1.00 mW
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
System integrasjonDanfoss Link™
Termostatens IP-klasse21
TrådløsZ-wave
VarmereguleringstypeRomtermostat

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.245 Kilogram
Nettovekt0.245 Kilogram
Volume1.104 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm