Danfoss logo
Danfoss Icon2™ Main Controller-product-category

Danfoss Icon2™ Main Controller

Danfoss Icon2™ hovedkontroller brukes til gulvvarme- og kjølesystemer for individuell romkontroll.
Det kan konfigureres som et kablet eller trådløst system, eller som en kombinasjon, om nødvendig.
Sentralt i systemet er Danfoss Icon2™ hovedkontroller, som konfigurerer og kobler systemet sammen.
Installasjon og oppsett av Danfoss Icon2™ hovedkontroller er enkelt ved hjelp av den forhåndsdefinerte applikasjonen og den intuitive idriftsettelsesappen.

Features and benefits

  • Automatisk balansering (PWM+), som sikrer at den hydrauliske balanseringen av systemet utføres av hovedkontrolleren basert på det faktiske rombehovet
    • Krever ingen forhåndsinnstilling på manifolden
    • Mulighet for av/på-kontroll
    • NC/NO aktuatorfunksjonalitet
  • Kjølebytte:
    • Basisversjonen støtter kun 2-rørssystemer
    • Støtter 2-, 3- eller 4-rørsapplikasjoner i ulike konfigurasjoner (3- og 4-rørssystemer krever avansert versjon)
    • Kontroll av turtemperatur (krever avansert versjon), kan stilles inn til enten fast temperatur eller behovsbasert turtemperaturkontroll
  • Støtter flere hovedkontrollerapplikasjoner (opptil 4 i ett system)
  • 230 V strømutgang med beskyttet jord for sirkulasjonspumpe
  • 230 V strømutgang (f.eks. alltid på)
  • Utgang for varmebehovssignal (f.eks. potensialfritt relé)
  • Trådløs 2,4 GHz
  • Strømnettkommunikasjon (for 24 V kablede termostater)
    • Mulighet for å kombinere kablede og trådløse termostater i samme installasjon
  • Smarthjemintegrasjon, for både iOS- og Android-enheter (krever Ally™ Gateway eller en kompatibel ZigBee-gateway)